Skip to content
  
Previous slide
FC PC 25/22 product image 1
FC PC 25/22 product image 2
Next slide
FC PC 25/22 thumbnail image 1
FC PC 25/22 thumbnail image 2

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FC PC 25/22

FC PC 25/22 7720111

Afmetingen 257 x 157 x 30

Afmetingen 10.12 x 6.18 x 1.18

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 7720111

Beschrijving : Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs, voor behuizingen:

Opmerkingen : 257x219x122, 257x219x135, 280x219x156

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074059338

SSTL Nr. : 3438259

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212054396

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508198

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 257

Breedte (mm) : 157

Diepte (mm) : 30

Hoogte (inch) : 10.12

Breedte (inch) : 6.18

Diepte (inch) : 1.18

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FC PC 25/22

Maattekeningen
CAD-bestanden
Contact

FC PC 25/22

Fibox
7720111_FC_PC_25-22_2_72dpi

Sample image

Order symbol : FC PC 25/22

Artikelnr. : 7720111

Beschrijving : Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs, voor behuizingen:

Opmerkingen : 257x219x122, 257x219x135, 280x219x156

EAN: : 6418074059338

El. number :

  • Finland : 3438259
  • Denemarken : 8212054396
  • Zweden : 2508198
FIBOX_CM2522-3FC
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 257 157 30
inch : 10.12 6.18 1.18
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -