Skip to content
  
Previous slide
FC PC 30/25 product image 1
FC PC 30/25 product image 3
FC PC 30/25 product image 5
Next slide
FC PC 30/25 thumbnail image 1
FC PC 30/25 thumbnail image 3
FC PC 30/25 thumbnail image 5

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FC PC 30/25

FC PC 30/25 7720112

Afmetingen 296 x 196 x 30

Afmetingen 11.65 x 7.72 x 1.18

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 7720112

Beschrijving : Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs, voor behuizingen:

Opmerkingen : 314x260x95, 314x260x110, 320x260x129

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074059345

SSTL Nr. : 3438260

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212054406

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508199

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 296

Breedte (mm) : 196

Diepte (mm) : 30

Hoogte (inch) : 11.65

Breedte (inch) : 7.72

Diepte (inch) : 1.18

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FC PC 30/25

Maattekeningen
CAD-bestanden
Contact

FC PC 30/25

Fibox
7720112_FC_PC_30-25_1_72dpi

Sample image

Order symbol : FC PC 30/25

Artikelnr. : 7720112

Beschrijving : Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs, voor behuizingen:

Opmerkingen : 314x260x95, 314x260x110, 320x260x129

EAN: : 6418074059345

El. number :

  • Finland : 3438260
  • Denemarken : 8212054406
  • Zweden : 2508199
FIBOX_CM3025-3FC
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 296 196 30
inch : 11.65 7.72 1.18
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -