Skip to content
  
Previous slide
FP 25/22 product image 1
FP 25/22 product image 2
FP 25/22 product image 3
FP 25/22 product image 4
Next slide
FP 25/22 thumbnail image 1
FP 25/22 thumbnail image 2
FP 25/22 thumbnail image 3
FP 25/22 thumbnail image 4

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 25/22

FP 25/22 7720139

Afmetingen 250 x 150 x 1

Afmetingen 9.84 x 5.91 x 0.04

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 7720139

Beschrijving : Frontplaat (aluminium), voor behuizingen:

Opmerkingen : 257x219x122, 257x219x135, 280x219x156

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074059291

SSTL Nr. : 3438254

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212054516

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 250

Breedte (mm) : 150

Diepte (mm) : 1

Hoogte (inch) : 9.84

Breedte (inch) : 5.91

Diepte (inch) : 0.04

Materiaal: :

Materiaal: : Galvanized steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 25/22

Maattekeningen
CAD-bestanden
Contact

FP 25/22

Fibox
7720139_FP 25_22_2_72dpi

Sample image

Order symbol : FP 25/22

Artikelnr. : 7720139

Beschrijving : Frontplaat (aluminium), voor behuizingen:

Opmerkingen : 257x219x122, 257x219x135, 280x219x156

EAN: : 6418074059291

El. number :

  • Finland : 3438254
  • Denemarken : 8212054516
FP_25_22
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 250 150 1
inch : 9.84 5.91 0.04
Materiaal: :
Materiaal: : Galvanized steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -