Skip to content
  
Previous slide
MP 25/22 product image 1
MP 25/22 product image 2
Next slide
MP 25/22 thumbnail image 1
MP 25/22 thumbnail image 2

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / MP 25/22

MP 25/22 7720140

Afmetingen 225 x 175 x 1

Afmetingen 8.86 x 6.89 x 0.04

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 7720140

Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:

Opmerkingen : 257x219x122, 257x219x135, 280x219x156

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074059307

SSTL Nr. : 3438256

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212054655

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508201

ETIM: : EC000213

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 225

Breedte (mm) : 175

Diepte (mm) : 1

Hoogte (inch) : 8.86

Breedte (inch) : 6.89

Diepte (inch) : 0.04

Materiaal: :

Materiaal: : Galvanized steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / MP 25/22

Maattekeningen
CAD-bestanden
Contact

MP 25/22

Fibox
7720140_MP_25-22_mounting_plate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : MP 25/22

Artikelnr. : 7720140

Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:

Opmerkingen : 257x219x122, 257x219x135, 280x219x156

EAN: : 6418074059307

El. number :

  • Finland : 3438256
  • Denemarken : 8212054655
  • Zweden : 2508201
MP_25_22
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 225 175 1
inch : 8.86 6.89 0.04
Materiaal: :
Materiaal: : Galvanized steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -