Skip to content
  
Previous slide
PRM 0811 product image 1
Next slide
PRM 0811 thumbnail image 1

Euronord P / EURONORD P Accessories / PRM 0811

PRM 0811 9820006

Afmetingen 66 x 15 x 5

Afmetingen 2.6 x 0.59 x 0.2

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 9820006

Beschrijving : DIN-rail 15, voor behuizingen:

Opmerkingen : 110x75x55

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074034243

SSTL Nr. : 3423990

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005918

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508256

ETIM: : EC001285

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 66

Breedte (mm) : 15

Diepte (mm) : 5

Hoogte (inch) : 2.6

Breedte (inch) : 0.59

Diepte (inch) : 0.2

Materiaal: :

Materiaal: : Galvanized steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Euronord P / EURONORD P Accessories / PRM 0811

CAD-bestanden
Contact

PRM 0811

Fibox
din_15

Sample image

Order symbol : PRM 0811

Artikelnr. : 9820006

Beschrijving : DIN-rail 15, voor behuizingen:

Opmerkingen : 110x75x55

EAN: : 6418074034243

El. number :

  • Finland : 3423990
  • Denemarken : 8212005918
  • Zweden : 2508256
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 66 15 5
inch : 2.6 0.59 0.2
Materiaal: :
Materiaal: : Galvanized steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -