PRM 0816 9820012
Afmetingen 149 x 15 x 5.5
Afmetingen 5.87 x 0.59 x 0.04
Technische gegevens
Artikelnr. : 9820012
Beschrijving : DIN-rail 15, voor behuizingen:
Opmerkingen : 160x75x55
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034250
SSTL Nr. : 3423991
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005921
ETIM: : EC001285
Hoogte (mm) : 149
Breedte (mm) : 15
Diepte (mm) : 5.5
Hoogte (inch) : 5.87
Breedte (inch) : 0.59
Diepte (inch) : 0.22
Materiaal: : Galvanized steel
Euronord P / EURONORD P Accessories / PRM 0816
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
PRM 0816
Sample image
Order symbol : PRM 0816
Artikelnr. : 9820012
Beschrijving : DIN-rail 15, voor behuizingen:
Opmerkingen : 160x75x55
EAN: : 6418074034250
El. number :
- Finland : 3423991
- Denemarken : 8212005921
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 149 | 15 | 5.5 |
inch : | 5.87 | 0.59 | 0.22 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )