Euronord P / EURONORD P Accessories / PRM 0819
PRM 0819 9820015
Afmetingen 179 x 15 x 5
Afmetingen 7.05 x 0.59 x 0.2
Technische gegevens
Artikelnr. : 9820015
Beschrijving : DIN-rail 15, voor behuizingen:
Opmerkingen : 190x75x55
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034267
SSTL Nr. : 3423992
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005934
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508258
ETIM: : EC001285
Hoogte (mm) : 179
Breedte (mm) : 15
Diepte (mm) : 5
Hoogte (inch) : 7.05
Breedte (inch) : 0.59
Diepte (inch) : 0.2
Materiaal: : Galvanized steel
Euronord P / EURONORD P Accessories / PRM 0819
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
PRM 0819

Sample image
Order symbol : PRM 0819
Artikelnr. : 9820015
Beschrijving : DIN-rail 15, voor behuizingen:
Opmerkingen : 190x75x55
EAN: : 6418074034267
El. number :
- Finland : 3423992
- Denemarken : 8212005934
- Zweden : 2508258
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 179 | 15 | 5 |
inch : | 7.05 | 0.59 | 0.2 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )