Euronord P / EURONORD P Accessories / PRH 2526
PRH 2526 9821007
Afmetingen 238 x 35 x 7
Afmetingen 9.37 x 1.38 x 0.3
Technische gegevens
Artikelnr. : 9821007
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 256x251x121
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034922
SSTL Nr. : 3423993
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005950
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508259
ETIM: : EC001285
Hoogte (mm) : 238
Breedte (mm) : 35
Diepte (mm) : 7
Hoogte (inch) : 9.37
Breedte (inch) : 1.38
Diepte (inch) : 0.3
Materiaal: : Galvanized steel
Euronord P / EURONORD P Accessories / PRH 2526
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
PRH 2526

Sample image
Order symbol : PRH 2526
Artikelnr. : 9821007
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 256x251x121
EAN: : 6418074034922
El. number :
- Finland : 3423993
- Denemarken : 8212005950
- Zweden : 2508259
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 238 | 35 | 7 |
inch : | 9.37 | 1.38 | 0.3 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )