PM 0808 9823000
Afmetingen 64 x 69 x 1.5
Afmetingen 2.52 x 2.72 x 0.06
Technische gegevens
Artikelnr. : 9823000
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 80x75x55
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034441
SSTL Nr. : 3423981
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005772
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536245
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 64
Breedte (mm) : 69
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 2.52
Breedte (inch) : 2.72
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Galvanized steel
Euronord P / EURONORD P Accessories / PM 0808
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
PM 0808
Sample image
Order symbol : PM 0808
Artikelnr. : 9823000
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 80x75x55
EAN: : 6418074034441
El. number :
- Finland : 3423981
- Denemarken : 8212005772
- Zweden : 2536245
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 64 | 69 | 1.5 |
inch : | 2.52 | 2.72 | 0.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )