Skip to content
  
Previous slide
Next slide

Euronord P / EURONORD P Accessories / PM 0816

PM 0816 9823002

Afmetingen 64 x 149 x 1.5

Afmetingen 2.52 x 5.87 x 0.06

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 9823002

Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:

Opmerkingen : 160x75x55

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074034465

SSTL Nr. : 3423983

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005798

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536249

ETIM: : EC000213

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 64

Breedte (mm) : 149

Diepte (mm) : 1.5

Hoogte (inch) : 2.52

Breedte (inch) : 5.87

Diepte (inch) : 0.06

Materiaal: :

Materiaal: : Galvanized steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Euronord P / EURONORD P Accessories / PM 0816

CAD-bestanden
Contact

PM 0816

Fibox

Sample image

Order symbol : PM 0816

Artikelnr. : 9823002

Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:

Opmerkingen : 160x75x55

EAN: : 6418074034465

El. number :

  • Finland : 3423983
  • Denemarken : 8212005798
  • Zweden : 2536249
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 64 149 1.5
inch : 2.52 5.87 0.06
Materiaal: :
Materiaal: : Galvanized steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -