Skip to content
  
Previous slide
Next slide

Euronord P / EURONORD P Accessories / PM 0819

PM 0819 9823003

Afmetingen 64 x 179 x 1.5

Afmetingen 2.52 x 7.05 x 0.06

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 9823003

Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:

Opmerkingen : 190x75x55

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074034472

SSTL Nr. : 3423984

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005808

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536251

ETIM: : EC000213

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 64

Breedte (mm) : 179

Diepte (mm) : 1.5

Hoogte (inch) : 2.52

Breedte (inch) : 7.05

Diepte (inch) : 0.06

Materiaal: :

Materiaal: : Galvanized steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Euronord P / EURONORD P Accessories / PM 0819

CAD-bestanden
Contact

PM 0819

Fibox

Sample image

Order symbol : PM 0819

Artikelnr. : 9823003

Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:

Opmerkingen : 190x75x55

EAN: : 6418074034472

El. number :

  • Finland : 3423984
  • Denemarken : 8212005808
  • Zweden : 2536251
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 64 179 1.5
inch : 2.52 7.05 0.06
Materiaal: :
Materiaal: : Galvanized steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -