Skip to content
  
Previous slide
Next slide

Euronord P / EURONORD P Accessories / PM 1626

PM 1626 9823007

Afmetingen 146 x 244 x 1.5

Afmetingen 5.75 x 9.61 x 0.06

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 9823007

Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:

Opmerkingen : 260x160x92

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074034496

SSTL Nr. : 3424024

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005840

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536257

ETIM: : EC000213

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 146

Breedte (mm) : 244

Diepte (mm) : 1.5

Hoogte (inch) : 5.75

Breedte (inch) : 9.61

Diepte (inch) : 0.06

Materiaal: :

Materiaal: : Galvanized steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Euronord P / EURONORD P Accessories / PM 1626

CAD-bestanden
Contact

PM 1626

Fibox

Sample image

Order symbol : PM 1626

Artikelnr. : 9823007

Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:

Opmerkingen : 260x160x92

EAN: : 6418074034496

El. number :

  • Finland : 3424024
  • Denemarken : 8212005840
  • Zweden : 2536257
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 146 244 1.5
inch : 5.75 9.61 0.06
Materiaal: :
Materiaal: : Galvanized steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -