Skip to content
  
Previous slide
Next slide

Euronord P / EURONORD P Accessories / PM 2526

PM 2526 9823009

Afmetingen 231 x 240 x 1.5

Afmetingen 9.09 x 9.45 x 0.06

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 9823009

Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:

Opmerkingen : 256x251x121

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074035776

SSTL Nr. : 3424026

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005879

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536261

ETIM: : EC000213

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 231

Breedte (mm) : 240

Diepte (mm) : 1.5

Hoogte (inch) : 9.09

Breedte (inch) : 9.45

Diepte (inch) : 0.06

Materiaal: :

Materiaal: : Galvanized steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Euronord P / EURONORD P Accessories / PM 2526

Maattekeningen
CAD-bestanden
Contact

PM 2526

Fibox

Sample image

Order symbol : PM 2526

Artikelnr. : 9823009

Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:

Opmerkingen : 256x251x121

EAN: : 6418074035776

El. number :

  • Finland : 3424026
  • Denemarken : 8212005879
  • Zweden : 2536261
PM_2526,2540
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 231 240 1.5
inch : 9.09 9.45 0.06
Materiaal: :
Materiaal: : Galvanized steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -