Euronord P / EURONORD P Accessories / PM 4040
PM 4040 9823011
Afmetingen 390 x 385 x 1.5
Afmetingen 15.35 x 15.16 x 0.04
Technische gegevens
Artikelnr. : 9823011
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 406x401x120
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034526
SSTL Nr. : 3423989
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005905
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536271
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 390
Breedte (mm) : 385
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 15.35
Breedte (inch) : 15.16
Diepte (inch) : 0.04
Materiaal: : Galvanized steel
Euronord P / EURONORD P Accessories / PM 4040
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
PM 4040

Sample image
Order symbol : PM 4040
Artikelnr. : 9823011
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 406x401x120
EAN: : 6418074034526
El. number :
- Finland : 3423989
- Denemarken : 8212005905
- Zweden : 2536271
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 390 | 385 | 1.5 |
inch : | 15.35 | 15.16 | 0.04 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )