Quick / QUICK Accessories / EKIV 23
EKIV 23 4712117
Afmetingen 170 x 270 x 1.5
Afmetingen 6.69 x 10.63 x 0.06
Technische gegevens
Artikelnr. : 4712117
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 300x200x170, 300x200x180
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074032713
SSTL Nr. : 3424450
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212014572
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539350
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 170
Breedte (mm) : 270
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 6.69
Breedte (inch) : 10.63
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Galvanized steel
Quick / QUICK Accessories / EKIV 23
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
EKIV 23


Sample image
Order symbol : EKIV 23
Artikelnr. : 4712117
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 300x200x170, 300x200x180
EAN: : 6418074032713
El. number :
- Finland : 3424450
- Denemarken : 8212014572
- Zweden : 2539350
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 170 | 270 | 1.5 |
inch : | 6.69 | 10.63 | 0.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )