Quick / QUICK Accessories / EKIV 44
EKIV 44 4712289
Afmetingen 370 x 370 x 1.5
Afmetingen 14.57 x 14.57 x 0.06
Technische gegevens
Artikelnr. : 4712289
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 400x400x170
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034984
SSTL Nr. : 3425535
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212014556
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539355
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 370
Breedte (mm) : 370
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 14.57
Breedte (inch) : 14.57
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Galvanized steel
Quick / QUICK Accessories / EKIV 44
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
EKIV 44


Sample image
Order symbol : EKIV 44
Artikelnr. : 4712289
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 400x400x170
EAN: : 6418074034984
El. number :
- Finland : 3425535
- Denemarken : 8212014556
- Zweden : 2539355
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 370 | 370 | 1.5 |
inch : | 14.57 | 14.57 | 0.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )