Quick / QUICK Accessories / EKIV 64H
EKIV 64H 4712300
Afmetingen 570 x 370 x 1.5
Afmetingen 22.44 x 14.57 x 0.04
Technische gegevens
Artikelnr. : 4712300
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 600x400x210, 600x400x270, 600x400x220
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034991
SSTL Nr. : 3425540
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212014637
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2540018
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 570
Breedte (mm) : 370
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 22.44
Breedte (inch) : 14.57
Diepte (inch) : 0.04
Materiaal: : Galvanized steel
Quick / QUICK Accessories / EKIV 64H
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
EKIV 64H

Sample image
Order symbol : EKIV 64H
Artikelnr. : 4712300
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 600x400x210, 600x400x270, 600x400x220
EAN: : 6418074034991
El. number :
- Finland : 3425540
- Denemarken : 8212014637
- Zweden : 2540018
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 570 | 370 | 1.5 |
inch : | 22.44 | 14.57 | 0.04 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )