Quick / QUICK Accessories / FP A 43
FP A 43 8392224
Afmetingen 268 x 368 x 1
Afmetingen 10.55 x 14.49 x 0.04
Technische gegevens
Artikelnr. : 8392224
Beschrijving : Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), alu, voor behuizingen:
Opmerkingen : 400x300x170, 400x300x230, 400x300x180
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074021588
SSTL Nr. : 3424204
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212015322
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2540007
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 268
Breedte (mm) : 368
Diepte (mm) : 1
Hoogte (inch) : 10.55
Breedte (inch) : 14.49
Diepte (inch) : 0.04
Materiaal: : Aluminum
Quick / QUICK Accessories / FP A 43
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FP A 43


Sample image
Order symbol : FP A 43
Artikelnr. : 8392224
Beschrijving : Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), alu, voor behuizingen:
Opmerkingen : 400x300x170, 400x300x230, 400x300x180
EAN: : 6418074021588
El. number :
- Finland : 3424204
- Denemarken : 8212015322
- Zweden : 2540007

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 268 | 368 | 1 |
inch : | 10.55 | 14.49 | 0.04 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Aluminum |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )