Quick / QUICK Accessories / FP A 64
FP A 64 8392229
Afmetingen 568 x 368 x 1
Afmetingen 22.36 x 14.49 x 0.04
Technische gegevens
Artikelnr. : 8392229
Beschrijving : Swing-out door/Front plate (aluminium), for enclosures:
Opmerkingen : 600x400x210, 600x400x270, 600x400x220
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074021601
SSTL Nr. : 3424206
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212015348
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2540015
Hoogte (mm) : 568
Breedte (mm) : 368
Diepte (mm) : 1
Hoogte (inch) : 22.36
Breedte (inch) : 14.49
Diepte (inch) : 0.04
Quick / QUICK Accessories / FP A 64
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FP A 64

Sample image
Order symbol : FP A 64
Artikelnr. : 8392229
Beschrijving : Swing-out door/Front plate (aluminium), for enclosures:
Opmerkingen : 600x400x210, 600x400x270, 600x400x220
EAN: : 6418074021601
El. number :
- Finland : 3424206
- Denemarken : 8212015348
- Zweden : 2540015
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 568 | 368 | 1 |
inch : | 22.36 | 14.49 | 0.04 |
Materiaal: : |
---|
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )