Quick / QUICK Accessories / FP A 44
FP A 44 8392272
Afmetingen 368 x 368 x 1
Afmetingen 14.49 x 14.49 x 0.04
Technische gegevens
Artikelnr. : 8392272
Beschrijving : Swing-out door/Front plate (aluminium), for enclosures:
Opmerkingen : 400x400x170
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074035035
SSTL Nr. : 3421915
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212015351
Hoogte (mm) : 368
Breedte (mm) : 368
Diepte (mm) : 1
Hoogte (inch) : 14.49
Breedte (inch) : 14.49
Diepte (inch) : 0.04
Quick / QUICK Accessories / FP A 44
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
FP A 44

Sample image
Order symbol : FP A 44
Artikelnr. : 8392272
Beschrijving : Swing-out door/Front plate (aluminium), for enclosures:
Opmerkingen : 400x400x170
EAN: : 6418074035035
El. number :
- Finland : 3421915
- Denemarken : 8212015351
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 368 | 368 | 1 |
inch : | 14.49 | 14.49 | 0.04 |
Materiaal: : |
---|
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )