Skip to content
 
    Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.
   
Previous slide
ALN 080806 product image 1
Next slide
ALN 080806 thumbnail image 1
ALN 080806 thumbnail image 4
ALN 080806 thumbnail image 1

ALUN / ALU 0808 / ALN 080806

ALN 080806 7811130

UL Name : ALN UL 080806

Wymiary 82 x 77 x 57

Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

  • IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 7811130

Opis: : Obudowa

Uwagi: : Aluminiowa

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074016065

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 82

Szerokość (mm) : 77

Głębokość (mm) : 57

Materiały :

Materiał: : Aluminum

Kolor podstawy : RAL_7001

Kolor pokrywy : RAL 7001

Materiał uszczelki : Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -50 … 80

Ochrona i odporność: :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08

Produkt bez halogenowy : Yes

Odporność na UV : UL 746C

UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13

Ścieżka w drzewie katalogu: :

ALUN / ALU 0808 / ALN 080806

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

ALN 080806

Fibox
7811130_ALN080806_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : ALN 080806

Kod produktu : 7811130

UL Name : ALN UL 080806

Opis: : Obudowa

Uwagi: : Aluminiowa

EAN : 6418074016065

Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

ALN080806
Wymiary : Height Width Depth
mm : 82 77 57
Materiały :
Materiał: : Aluminum
Kolor podstawy : RAL_7001
Kolor pokrywy : RAL 7001
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Akcesoria :
AM 0808 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(69 x 64 x 1.5)
MR 75003 Śruba do tulei gwintowanej M3, dla obudów:
MRS 28540 Uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., dla obudów:
(11 x 42 x 1)
ARM 0808 Szyna DIN 15, dla obudów:
(65 x 15 x 5)
TRM 0808 Szyna DIN 15, dla obudów:
(68 x 15 x 5)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Not insulated
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
UL Type NEMA__1_4_4X_6_12_13
Certificates :
SGSFIMKO_ALU