Skip to content
 
    Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.
   
Previous slide
ALN 081806 product image 1
Next slide
ALN 081806 thumbnail image 1
ALN 081806 thumbnail image 2
ALN 081806 thumbnail image 1

ALUN / ALU 0818 / ALN 081806

ALN 081806 7811170

UL Name : ALN UL 081806

Wymiary 81 x 177 x 57

Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

  • IP66; IP67; IP68; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 7811170

Opis: : Obudowa

Uwagi: : Aluminiowa

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074016089

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 81

Szerokość (mm) : 177

Głębokość (mm) : 57

Materiały :

Materiał: : Aluminum

Kolor podstawy : RAL_7001

Kolor pokrywy : RAL 7001

Materiał uszczelki : Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -50 … 80

Ochrona i odporność: :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67IP68

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08

Produkt bez halogenowy : Yes

Odporność na UV : UL 746C

UL Type : 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Ścieżka w drzewie katalogu: :

ALUN / ALU 0818 / ALN 081806

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

ALN 081806

Fibox
7811170_ALN081806_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : ALN 081806

Kod produktu : 7811170

UL Name : ALN UL 081806

Opis: : Obudowa

Uwagi: : Aluminiowa

EAN : 6418074016089

Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

ALN081806
Wymiary : Height Width Depth
mm : 81 177 57
Materiały :
Materiał: : Aluminum
Kolor podstawy : RAL_7001
Kolor pokrywy : RAL 7001
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Akcesoria :
EKV 12 Szyna DIN 35, dla obudów:
(160 x 35 x 7)
AM 0818 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(69 x 164 x 1.5)
MR 75003 Śruba do tulei gwintowanej M3, dla obudów:
MRS 28540 Uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., dla obudów:
(11 x 42 x 1)
ARM 0818 Szyna DIN 15, dla obudów:
(165 x 15 x 5)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67; IP68;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Not insulated
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
UL Type 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Certificates :
SGSFIMKO_ALU