CAB P / CAB P Accessories / MP 10080
MP 10080 8200080
Wymiary 1000 x 800 x 3
Dane techniczne
Kod produktu : 8200080
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów
Uwagi: : 1035x835x300
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074050199
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 1000
Szerokość (mm) : 800
Głębokość (mm) : 3
Materiał: : Stal galwanizowana
CAB P / CAB P Accessories / MP 10080
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MP 10080

Sample image
Order symbol : MP 10080
Kod produktu : 8200080
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów
Uwagi: : 1035x835x300
EAN : 6418074050199
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 1000 | 800 | 3 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)