Skip to content

CAB P

Szafki CAB P wykonane z poliestru (GRP) służą do zabudowy układów automatyki i rozdziału energii. Dzięki odpornemu materiałowi, z którego są wykonane, mogą być stosowane na zewnątrz budynków.

Dostępne wymiary od 300*200*170 mm to 1030*835*300 mm.

P: IP 65, IP 66; IK 10, T:IK 07

CAB P image
Kategoria produktów:
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów








WYBRANE FILTRY: