Skip to content
  
Previous slide
MF CAB product image 1
Next slide
MF CAB thumbnail image 1
MF CAB thumbnail image 2
MF CAB thumbnail image 3

CAB P / CAB P Accessories / MF CAB

MF CAB 8280002

Wymiary 18 x 52 x 89

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8280002

Opis: : Uchwyty do wieszania szafek

Uwagi: : Stal nierdzewna

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074050588

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 18

Szerokość (mm) : 52

Głębokość (mm) : 89

Materiały :

Materiał: : Stal galwanizowana

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

CAB P / CAB P Accessories / MF CAB

Bloki CAD
Kontakty

MF CAB

Fibox
8280002_MF_CAB_WALL_MOUNT_SET_MET_1_72dpi

Sample image

Order symbol : MF CAB

Kod produktu : 8280002

Opis: : Uchwyty do wieszania szafek

Uwagi: : Stal nierdzewna

EAN : 6418074050588

Wymiary : Height Width Depth
mm : 18 52 89
Materiały :
Materiał: : Stal galwanizowana
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -