Skip to content
  
Previous slide
MP 8060 product image 1
Next slide
MP 8060 thumbnail image 1
MP 8060 thumbnail image 2

CAB P / CAB P Accessories / MP 8060

MP 8060 8208060

Wymiary 800 x 600 x 1.5

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8208060

Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów

Uwagi: : 835x635x300

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074050182

Kategoria ETIM: : EC000213

Wymiary :

Wysokość (mm) : 800

Szerokość (mm) : 600

Głębokość (mm) : 1.5

Materiały :

Materiał: : Stal galwanizowana

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

CAB P / CAB P Accessories / MP 8060

Bloki CAD
Kontakty

MP 8060

Fibox
8208060_MP_8060mounting_plate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : MP 8060

Kod produktu : 8208060

Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów

Uwagi: : 835x635x300

EAN : 6418074050182

8208060_cab_p_MP_8060
Wymiary : Height Width Depth
mm : 800 600 1.5
Materiały :
Materiał: : Stal galwanizowana
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -