Skip to content
  
Previous slide
MP 3020 product image 1
Next slide
MP 3020 thumbnail image 1
MP 3020 thumbnail image 2
MP 3020 thumbnail image 3
MP 3020 thumbnail image 4
MP 3020 thumbnail image 8

CAB P / CAB P Accessories / MP 3020

MP 3020 8203020

Wymiary 300 x 200 x 2

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8203020

Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów

Uwagi: : 315x215x170

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074050137

Kategoria ETIM: : EC000213

Wymiary :

Wysokość (mm) : 300

Szerokość (mm) : 200

Głębokość (mm) : 2

Materiały :

Materiał: : Stal galwanizowana

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

CAB P / CAB P Accessories / MP 3020

Bloki CAD
Kontakty

MP 3020

Fibox
8203020_MP_3020_mounting_plate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : MP 3020

Kod produktu : 8203020

Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów

Uwagi: : 315x215x170

EAN : 6418074050137

8203020_cab_p_MP_3020
Wymiary : Height Width Depth
mm : 300 200 2
Materiały :
Materiał: : Stal galwanizowana
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -