CAB P / CAB P Accessories / FP 4030-2x12
FP 4030-2x12 8264030
Wymiary 400 x 300 x 1
Dane techniczne
Kod produktu : 8264030
Opis: : Maskownica modułów, dla obudów:
Uwagi: : 415x315x170
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074050441
Wysokość (mm) : 400
Szerokość (mm) : 300
Głębokość (mm) : 1
CAB P / CAB P Accessories / FP 4030-2x12
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
FP 4030-2x12


Sample image
Order symbol : FP 4030-2x12
Kod produktu : 8264030
Opis: : Maskownica modułów, dla obudów:
Uwagi: : 415x315x170
EAN : 6418074050441
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 300 | 1 |
Materiały : |
---|
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)