Skip to content
  
Previous slide
FP 4030-D product image 1
Next slide
FP 4030-D thumbnail image 1
FP 4030-D thumbnail image 4
FP 4030-D thumbnail image 1

CAB P / CAB P Accessories / FP 4030-D

FP 4030-D 8274030

Wymiary 400 x 300 x 1

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8274030

Opis: : Płyta czołowa, uchylna, dla obudów:

Uwagi: : 415x315x170

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074050519

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 400

Szerokość (mm) : 300

Głębokość (mm) : 1

Materiały :

Materiał: : Plastic

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

CAB P / CAB P Accessories / FP 4030-D

Bloki CAD
Kontakty

FP 4030-D

Fibox
8274030_FP_4030_D_1_72dpi

Sample image

Order symbol : FP 4030-D

Kod produktu : 8274030

Opis: : Płyta czołowa, uchylna, dla obudów:

Uwagi: : 415x315x170

EAN : 6418074050519

Wymiary : Height Width Depth
mm : 400 300 1
Materiały :
Materiał: : Plastic
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -