Skip to content
  
Previous slide
MB CAB product image 1
Next slide
MB CAB thumbnail image 1
MB CAB thumbnail image 2
MB CAB thumbnail image 3
MB CAB thumbnail image 8

CAB P / CAB P Accessories / MB CAB

MB CAB 8280001

Wymiary 187 x 145 x 29

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8280001

Opis: : Zestaw zawiasów do płyty czołowej

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074050571

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 187

Szerokość (mm) : 145

Głębokość (mm) : 29

Materiały :

Materiał: : Stal galwanizowana

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

CAB P / CAB P Accessories / MB CAB

Bloki CAD
Kontakty

MB CAB

Fibox
8280001_MB_CAB_FP_hinges_1_72dpi

Sample image

Order symbol : MB CAB

Kod produktu : 8280001

Opis: : Zestaw zawiasów do płyty czołowej

EAN : 6418074050571

Wymiary : Height Width Depth
mm : 187 145 29
Materiały :
Materiał: : Stal galwanizowana
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -