CAB P / CAB P Accessories / MPX 10080
MPX 10080 8220080
Wymiary 1000 x 800 x 1
Dane techniczne
Kod produktu : 8220080
Opis: : Płyta montażowa (Izolowana), dla obudów:
Uwagi: : 1035x835x300
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074050663
Wysokość (mm) : 1000
Szerokość (mm) : 800
Głębokość (mm) : 1
CAB P / CAB P Accessories / MPX 10080
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MPX 10080


Sample image
Order symbol : MPX 10080
Kod produktu : 8220080
Opis: : Płyta montażowa (Izolowana), dla obudów:
Uwagi: : 1035x835x300
EAN : 6418074050663
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 1000 | 800 | 1 |
Materiały : |
---|
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)