CAB P / CAB P Accessories / MPP 8060
MPP 8060 8218060
Wymiary 800 x 600 x 2
Dane techniczne
Kod produktu : 8218060
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana, perforowana), dla obudów:
Uwagi: : 835x635x300
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074050250
Wysokość (mm) : 800
Szerokość (mm) : 600
Głębokość (mm) : 2
Materiał: : Stal galwanizowana
CAB P / CAB P Accessories / MPP 8060
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MPP 8060


Sample image
Order symbol : MPP 8060
Kod produktu : 8218060
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana, perforowana), dla obudów:
Uwagi: : 835x635x300
EAN : 6418074050250
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 800 | 600 | 2 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)