CAB P / CAB P Accessories / MPX 4030
MPX 4030 8224030
Wymiary 400 x 300 x 1
Dane techniczne
Kod produktu : 8224030
Opis: : Płyta montażowa (Izolowana), dla obudów:
Uwagi: : 415x315x170
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074050618
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 400
Szerokość (mm) : 300
Głębokość (mm) : 1
CAB P / CAB P Accessories / MPX 4030
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MPX 4030


Sample image
Order symbol : MPX 4030
Kod produktu : 8224030
Opis: : Płyta montażowa (Izolowana), dla obudów:
Uwagi: : 415x315x170
EAN : 6418074050618
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 300 | 1 |
Materiały : |
---|
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)