CAB P / CAB P Accessories / MPX 6040
MPX 6040 8226040
Wymiary 600 x 400 x 1
Dane techniczne
Kod produktu : 8226040
Opis: : Płyta montażowa (Izolowana), dla obudów:
Uwagi: : 615x415x230
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074050632
Wysokość (mm) : 600
Szerokość (mm) : 400
Głębokość (mm) : 1
CAB P / CAB P Accessories / MPX 6040
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MPX 6040


Sample image
Order symbol : MPX 6040
Kod produktu : 8226040
Opis: : Płyta montażowa (Izolowana), dla obudów:
Uwagi: : 615x415x230
EAN : 6418074050632
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 400 | 1 |
Materiały : |
---|
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)