CAB P / CAB P Accessories / MF 5040
MF 5040 8245040
Wymiary 500 x 400 x 1
Dane techniczne
Kod produktu : 8245040
Opis: : Profil wsporczy do szyn DIN, dla obudów:
Uwagi: : 515x415x230
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074050328
Wysokość (mm) : 500
Szerokość (mm) : 400
Głębokość (mm) : 1
CAB P / CAB P Accessories / MF 5040
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MF 5040

Sample image
Order symbol : MF 5040
Kod produktu : 8245040
Opis: : Profil wsporczy do szyn DIN, dla obudów:
Uwagi: : 515x415x230
EAN : 6418074050328
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 500 | 400 | 1 |
Materiały : |
---|
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)