CAB P / CAB P Accessories / MF 7050
MF 7050 8247050
Wymiary 700 x 500 x 1
Dane techniczne
Kod produktu : 8247050
Opis: : Profil wsporczy do szyn DIN, dla obudów:
Uwagi: : 735x535x270
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074050342
Wysokość (mm) : 700
Szerokość (mm) : 500
Głębokość (mm) : 1
CAB P / CAB P Accessories / MF 7050
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MF 7050

Sample image
Order symbol : MF 7050
Kod produktu : 8247050
Opis: : Profil wsporczy do szyn DIN, dla obudów:
Uwagi: : 735x535x270
EAN : 6418074050342
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 700 | 500 | 1 |
Materiały : |
---|
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)