CAB P / CAB P Accessories / MP 6040
MP 6040 8206040
Wymiary 600 x 400 x 2
Dane techniczne
Kod produktu : 8206040
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów
Uwagi: : 615x415x230
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074050168
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 600
Szerokość (mm) : 400
Głębokość (mm) : 2
Materiał: : Stal galwanizowana
CAB P / CAB P Accessories / MP 6040
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MP 6040

Sample image
Order symbol : MP 6040
Kod produktu : 8206040
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów
Uwagi: : 615x415x230
EAN : 6418074050168
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 400 | 2 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)