CAB P / CAB P Accessories / FP 3020-2x6
FP 3020-2x6 8263020
Wymiary 300 x 200 x 1
Dane techniczne
Kod produktu : 8263020
Opis: : Maskownica modułów, dla obudów:
Uwagi: : 315x215x170
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074050434
Wysokość (mm) : 300
Szerokość (mm) : 200
Głębokość (mm) : 1
CAB P / CAB P Accessories / FP 3020-2x6
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
FP 3020-2x6


Sample image
Order symbol : FP 3020-2x6
Kod produktu : 8263020
Opis: : Maskownica modułów, dla obudów:
Uwagi: : 315x215x170
EAN : 6418074050434
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 200 | 1 |
Materiały : |
---|
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)