CAB P / CAB P Accessories / MPP 4030
MPP 4030 8214030
Wymiary 400 x 300 x 2
Dane techniczne
Kod produktu : 8214030
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana, perforowana), dla obudów:
Uwagi: : 415x315x170
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074050212
Wysokość (mm) : 400
Szerokość (mm) : 300
Głębokość (mm) : 2
Materiał: : Stal galwanizowana
CAB P / CAB P Accessories / MPP 4030
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MPP 4030


Sample image
Order symbol : MPP 4030
Kod produktu : 8214030
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana, perforowana), dla obudów:
Uwagi: : 415x315x170
EAN : 6418074050212
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 300 | 2 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)