CAB P / CAB P Accessories / MP 5040
MP 5040 8205040
Wymiary 500 x 400 x 2
Dane techniczne
Kod produktu : 8205040
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów
Uwagi: : 515x415x230
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074050151
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 500
Szerokość (mm) : 400
Głębokość (mm) : 2
Materiał: : Stal galwanizowana
CAB P / CAB P Accessories / MP 5040
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MP 5040

Sample image
Order symbol : MP 5040
Kod produktu : 8205040
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów
Uwagi: : 515x415x230
EAN : 6418074050151
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 500 | 400 | 2 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)