Skip to content
  
Previous slide
TF CAB product image 1
Next slide
TF CAB thumbnail image 1
TF CAB thumbnail image 2
TF CAB thumbnail image 3
TF CAB thumbnail image 8

CAB P / CAB P Accessories / TF CAB

TF CAB 8280003

Wymiary 40 x 40 x 17

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8280003

Opis: : Uchwyty do wieszania szafek

Uwagi: : Poliamidowe

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074050595

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 40

Szerokość (mm) : 40

Głębokość (mm) : 17

Materiały :

Materiał: : Plastic

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

CAB P / CAB P Accessories / TF CAB

Bloki CAD
Kontakty

TF CAB

Fibox
8280003_TF_CAB_Wall_Mount_SET_PA_1_72dpi

Sample image

Order symbol : TF CAB

Kod produktu : 8280003

Opis: : Uchwyty do wieszania szafek

Uwagi: : Poliamidowe

EAN : 6418074050595

Wymiary : Height Width Depth
mm : 40 40 17
Materiały :
Materiał: : Plastic
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -