CAB P / CAB P Accessories / MP 7050
MP 7050 8207050
Wymiary 700 x 500 x 3
Dane techniczne
Kod produktu : 8207050
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów
Uwagi: : 735x535x270
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074050175
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 700
Szerokość (mm) : 500
Głębokość (mm) : 3
Materiał: : Stal galwanizowana
CAB P / CAB P Accessories / MP 7050
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MP 7050

Sample image
Order symbol : MP 7050
Kod produktu : 8207050
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów
Uwagi: : 735x535x270
EAN : 6418074050175
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 700 | 500 | 3 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)