CAB P / CAB P Accessories / MPP 3020
MPP 3020 8213020
Wymiary 300 x 200 x 2
Dane techniczne
Kod produktu : 8213020
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana, perforowana), dla obudów:
Uwagi: : 315x215x170
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074050205
Wysokość (mm) : 300
Szerokość (mm) : 200
Głębokość (mm) : 2
Materiał: : Stal galwanizowana
CAB P / CAB P Accessories / MPP 3020
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MPP 3020


Sample image
Order symbol : MPP 3020
Kod produktu : 8213020
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana, perforowana), dla obudów:
Uwagi: : 315x215x170
EAN : 6418074050205
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 200 | 2 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)