CAB P / CAB P Accessories / FP 6040-D
FP 6040-D 8276040
Wymiary 580 x 362 x 80
Dane techniczne
Kod produktu : 8276040
Opis: : Płyta czołowa, uchylna, dla obudów:
Uwagi: : 615x415x230
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074050533
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 580
Szerokość (mm) : 362
Głębokość (mm) : 80
Materiał: : Plastic
CAB P / CAB P Accessories / FP 6040-D
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
FP 6040-D


Sample image
Order symbol : FP 6040-D
Kod produktu : 8276040
Opis: : Płyta czołowa, uchylna, dla obudów:
Uwagi: : 615x415x230
EAN : 6418074050533
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 580 | 362 | 80 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Plastic |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)