Skip to content
 
    Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W zestawie plastikowa płyta montażowa.
   
Previous slide
EKJB MPI 130T product image 1
Next slide
EKJB MPI 130T thumbnail image 1
EKJB MPI 130T thumbnail image 2
EKJB MPI 130T thumbnail image 1

EK / EKJ / EKJB MPI 130T

EKJB MPI 130T 2538313

Wymiary 280 x 190 x 130

Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W zestawie plastikowa płyta montażowa.

  • IP66/67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 2538313

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074321053

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 280

Szerokość (mm) : 190

Głębokość (mm) : 130

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent

Materiał uszczelki : Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Ochrona i odporność: :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Stopień ochrony (EN 60529): IP66/67
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
EK / EKJ / EKJB MPI 130T

Bloki CAD
Kontakty

EKJB MPI 130T

Fibox
2538313_EKJB_MPI_130T_2_72dpi

Sample image

Order symbol : EKJB MPI 130T

Kod produktu : 2538313

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074321053

Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W zestawie plastikowa płyta montażowa.

Wymiary : Height Width Depth
mm : 280 190 130
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C