EK
System EK jest idealnym rozwiązaniem do zabudowy aparatury zarówno w pojedynczych obudowach, jak i w zestawach złożonych z większej liczby obudów. Łączenie obudów możliwe jest dzięki przetłoczeniom bocznym w podstawach obudów.
Dostępne wymiary od 190*190*130 mm do 760*560*250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508

Kategoria produktów:
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów
WYBRANE FILTRY:
No items matching filtering criteria.