Skip to content
 
    Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN
   
Previous slide
EKJ 30-G product image 1
Next slide
EKJ 30-G thumbnail image 1
EKJ 30-G thumbnail image 2
EKJ 30-G thumbnail image 3
EKJ 30-G thumbnail image 1

EK / EKJ / EKJ 30-G

EKJ 30-G 3730146

Wymiary 280 x 190 x 30

Zawiera : Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3730146

Opis: : Pokrywa PC głębokości 30 mm

Uwagi: : Szara

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074000248

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 280

Szerokość (mm) : 190

Głębokość (mm) : 30
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
EK / EKJ / EKJ 30-G

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

EKJ 30-G

Fibox
3730146_EKJ_30-G_cover 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKJ 30-G

Kod produktu : 3730146

Opis: : Pokrywa PC głębokości 30 mm

Uwagi: : Szara

EAN : 6418074000248

Zawiera : Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

EKJ
Wymiary : Height Width Depth
mm : 280 190 30
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
EKV 12 Szyna DIN 35, dla obudów:
(160 x 35 x 7)
EKJVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(238 x 158 x 1.5)
EKV 22 Szyna DIN 35, dla obudów:
(235 x 35 x 7)
EKJZR Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(280 x 190 x 50)
MPI EKJ 2819 Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
(259 x 164 x 4)
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
SGSFIMKO_EK