Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W komplecie system szyn DIN. Z okienkiem inspekcyjnym.


JBL12-1 2550005
Wymiary 190 x 280 x 160
Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W komplecie system szyn DIN. Z okienkiem inspekcyjnym.
- IP65; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 2550005
Opis: : Modułowa obudowa podzespołów, szara pokrywa śrubowa z okienkiem inspekcyjnym, 1x13 modułów
EAN : 6418074300140
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 190
Szerokość (mm) : 280
Głębokość (mm) : 160
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
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
JBL12-1


Sample image
Order symbol : JBL12-1
Kod produktu : 2550005
Opis: : Modułowa obudowa podzespołów, szara pokrywa śrubowa z okienkiem inspekcyjnym, 1x13 modułów
EAN : 6418074300140
Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W komplecie system szyn DIN. Z okienkiem inspekcyjnym.
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 280 | 160 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
Kolor podstawy : | RAL_7035 |
Kolor pokrywy : | Clear transparent |
Materiał uszczelki : | Poliuretan |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)