Skip to content
 
    Obudowa z 5 x 1,5 mm2 - 50mm2 zaciskami Cu/Al i kołnierzami przepustów kablowych
   
Previous slide
CUAL EK 281913 G 50mm2 product image 1
Next slide
CUAL EK 281913 G 50mm2 thumbnail image 1
CUAL EK 281913 G 50mm2 thumbnail image 2
CUAL EK 281913 G 50mm2 thumbnail image 1

EK / EKJ / CUAL EK 281913 G 50mm2

CUAL EK 281913 G 50mm2 2674640

Wymiary 280 x 190 x 130

Zawiera : Obudowa z 5 x 1,5 mm2 - 50mm2 zaciskami Cu/Al i kołnierzami przepustów kablowych

  • IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 2674640

Opis: : Obudowa terminala

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074319692

Kategoria ETIM: : EC002713

Wymiary :

Wysokość (mm) : 280

Szerokość (mm) : 190

Głębokość (mm) : 130
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
EK / EKJ / CUAL EK 281913 G 50mm2

Bloki CAD
Kontakty

CUAL EK 281913 G 50mm2

Fibox
2674640_CUAL_EK_281913_G_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CUAL EK 281913 G 50mm2

Kod produktu : 2674640

Opis: : Obudowa terminala

EAN : 6418074319692

Zawiera : Obudowa z 5 x 1,5 mm2 - 50mm2 zaciskami Cu/Al i kołnierzami przepustów kablowych

Wymiary : Height Width Depth
mm : 280 190 130
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
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C