Skip to content
  
Previous slide
EKJ 80-G-2FSH product image 1
Next slide
EKJ 80-G-2FSH thumbnail image 1
EKJ 80-G-2FSH thumbnail image 2

EK / EKJ / EKJ 80-G-2FSH

EKJ 80-G-2FSH 3530556

Wymiary 280 x 190 x 80

  • IP65
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3530556

Opis: : Pokrywa na zawiasach PC

Uwagi: : Szara

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074010407

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 280

Szerokość (mm) : 190

Głębokość (mm) : 80
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
EK / EKJ / EKJ 80-G-2FSH

Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

EKJ 80-G-2FSH

Fibox
3530556_EKJ-80-G-2FSH_cover_1_72dpi

Sample image

Order symbol : EKJ 80-G-2FSH

Kod produktu : 3530556

Opis: : Pokrywa na zawiasach PC

Uwagi: : Szara

EAN : 6418074010407

Wymiary : Height Width Depth
mm : 280 190 80
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C